Die isolierte Brandschutzrolltür der Serie ASTA AMERICA 500i wurde für Öffnungen entwickelt und gefertigt, in denen eine feuerbeständige und isolierte Tür erforderlich ist. Die isolierte Brandschutzrolltür der Serie 500i ist mit 3"-, 22", 20" oder 18"-Flachlamellen an der Vorderseite, einer 24"-Stahl-Trägerlamelle und einer halbstarren Mineralwolle-Isolierung für industrielle Hochtemperaturanwendungen erhältlich. Sie bietet einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 4,7 für eine verbesserte Wärmeleistung. Diese Brandschutztür kann an Stahl, Beton oder Mauerwerk (gefüllt oder hohl) montiert werden und ist in Größen bis zu 30 Fuß Breite und 24 Fuß Höhe (maximal 600 Quadratfuß) erhältlich. Die Serie 500i wird nach höchsten Standards gefertigt und zeichnet sich durch platzsparendes Design und benutzerfreundliche Bedienung aus. Das ausfallsichere Betriebssystem wird durch Schmelzsicherungen oder Rauchmelder aktiviert oder kann über eines unserer Auslösegeräte mit einer zentralen Alarmanlage verbunden werden.
Feuerbeständigkeit: 45 Minuten, 1,5 Stunden und 3 Stunden.
Automatische Schließvorrichtungen: XP, XPBB, AFCB.
Detektions- und Aktivierungsvorrichtung: Rauchmelder, 165°-Sicherung, Hupe und Lautsprecherblitzleuchte sowie Wärmemelder
kann in die zentrale Alarmanlage des Gebäudes integriert werden oder als eigenständiges System mit einem Schließmechanismus fungieren.
Optionale Montage: Zwischen Türpfosten unter dem Sturz (Blende erforderlich) und zwischen Türpfosten über dem Sturz.
Rauchdichtung: Umlaufende Abdichtung gemäß UL 1784 zur Reduzierung des Eindringens von Rauch und Luft durch die Türöffnung.
Wetterleiste: Flammenabweiser und Türrahmendichtung verhindern das Eindringen von Rauch durch den Sturz und den Türrahmen.
Hochleistungsfedern: Erhältlich in Ausführungen mit 50.000 und 100.000 Zyklen.