Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Rated Counter Doors - 641
Fire Rated Counter Doors - 641

    Fire Rated Counter Doors - 641

    Google-Übersetzung,

    Diese feuerfeste Thekentür besteht aus 22-Gauge-Edelstahl und ist ideal für Anwendungen, bei denen Sicherheit ebenso wichtig ist wie Stil. Diese NFPA-80-konformen Türen sind entweder mit einem 3-Stunden-UL-Klasse-A-Label für Mauerwerksanwendungen oder einem 1-1/2-Stunden-UL-Klasse-B-Label für nicht gemauerte Brandwände gekennzeichnet (ein 3-Stunden-UL-Label für nicht gemauerte Wände ist auf Anfrage erhältlich). Für bestimmte Anwendungen sind übergroße UL-Label erhältlich. Eine Vielzahl von Standard- und optionalen Funktionen verbessern die Leistung dieser Türen über die Norm hinaus bei feuerfesten Anwendungen. Diese feuerfeste Thekentür hat freiliegende Komponenten aus Edelstahl.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Counter Door Options

      • Flame baffle system (required for optional FM label)
      • Fire Sentinel® time-delay release device
      • FireLite® vision lites
      • Firestop® fire-resistant core countertops surfaced with the most popular brands of decorative laminates
      • UL listed brush-type smoke seals
      • Smoke detectors
      • Crank or electric operation (CDX™)
      • Electric operation does not require tension reset after drop test or closure due to power loss
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • 20 minute UL smoke label on doors up to 12'0" wide x 10'0" high​​
      • Options for Added Safety and Simplified Operation - An array of options allows the counter door to be adapted to virtually any job requirement. UL-listed FireLite® vision lites in 3-, and 1 1/2-hour labels allow visual access and light infiltration. UL-listed brush-type smoke seals enhance smoke retardation properties. The choice of a crank or electric operator simplifies door operation. The doors can also be custom-designed for conveyor openings. A variety of smoke detectors are also available when the door is equipped with the Fire Sentinel® release device. ​​
      • Fire Sentinel® for Fail-Safe Protection - The Fire Sentinel® is a UL-listed, fail-safe device. This time-delay release mechanism provides a 10-second time-delay release as well as an independent 10-second time delay on power loss to control the closure of the door after an alarmed event while eliminating false closures due to momentary power outages. An intelligent operation feature on some models recognizes an already-closed door to prevent damage to the release mechanism. Fire Sentinel® is available with a battery back-up, strobe/sounder alarms and programmable multilingual enunciators to provide advanced protection against fire.
      • Stainless Steel - When you opt for 22-gauge stainless steel, these counter doors deliver unsurpassed strength, durability and aesthetic appeal. The 641 Models’ stainless steel slats are offered with a No. 4 brushed finish for long-lasting good looks.

      ​​The Fire-Rated Counter Doors Model 641 are ideal for openings requiring a counter-type fire-rated door. Common applications include factories, schools, concessions, hospitals, cafeterias and retail settings. Labeled with either a 3-hour Class A rating for masonry applications, or a 1 1/2-hour Class B label in non-masonry fire walls, these doors are designed to expand upward in a fire, allowing the guides to be installed flush with the sill. This counter fire doors are UL approved and can be custom designed for conveyor openings. Their compact, box-like form also provides an attractive finished appearance that requires minimum side room. This fire-rated counter door has exposed components made of stainless steel. A host of standard and optional features further enhance performance of these doors for fire-rated applications.

      Built-In Safety.

      These fire-rated counter doors feature fusible links. These links separate at 165°F (74°C) for ambient conditions under 100°F (38°C), or at 212°F (100°C) for ambient conditions over 100°F (38°C), to close the door automatically under governor control. These doors meet strict fire safety testing standards, including New York City (MEA) and State of California (CSFM) requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-counter-doors-641
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 00
    • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 13
    • OmniClassTitelFire Rated Rolling Doors
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit