Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side Folding Grilles
Archiviert

Side Folding Grilles

SIDE-FOLDING GRILLES & CLOSURES

Models ESG30 & ESG31

Side-folding grilles and closures operate manually, accommodate irregular openings, and stack in a compact space at either one end of an opening or bi-part to stack at both ends.

Can fit 90, 120, 135, or 150 degree curves with a 10" radius as standard. Custom angle and radius curves are available
Cornell side-folding grilles and closures are totally supported by an overhead track, eliminating the need for a track at the floor
VisionGlide™ units, Model ESG30 Open curtain, which allows free air circulation, is formed with a series of vertical 5/16" diameter aluminum tubes on 2" centers. Horizontal chains are formed of eyeletted aluminum links on 12", 9", 6" or 3" centers.

VistaGlide™ side-folding closures, Model ESG31, incorporate clear, flame-retardant, G.E. Lexan® (or equal) polycarbonate panels to create a glazed curtain that creates a barrier against theft and refuse, and blocks transmission of odors and smoke. Solid aluminum panels are available for closures that do not require visibility.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8023-01
  • ProduktfamilieFolding Doors and Grilles
  • ProduktgruppeSide Folding Grilles and Closures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit