Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
Das NW Aluminium 840 bietet den schlanksten und thermisch effizientesten Aluminiumrahmen der Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall- Produktlinie. Mit einem Rahmenprofil in klarem, eckigem Design beträgt der Schnittpunkt zweier Faltpaneele lediglich 3 7/8 Zoll (99 mm). Dieses bodengestützte System bietet ein äußerst stromlinienförmiges Erscheinungsbild mit minimaler freiliegender Hardware und schafft so ein neues Niveau an Ästhetik.
NW Aluminium 840 bietet die größten verfügbaren Plattengrößen in der Produktfamilie der Generation 4. Mit bodengestützten Paneelen, die Systemhöhen bis zu 11' 6" (3500 mm) und Paneelbreiten bis zu 3' 7" (1100 mm) ermöglichen, bietet diese Faltglaswand die Möglichkeit größerer Öffnungsgrößen durch die Integration von FourFold und SixFold-Panel-Sets, die sich zu beiden Seiten der Öffnung verschieben und stapeln lassen. NW Aluminium 840 ist in nach innen oder außen schwenkbaren Konfigurationen erhältlich und eignet sich für Designs mit offenen Ecken.
Ein grundlegender Vorteil von NW Aluminium 840 ist die Energieeffizienz. Abhängig vom gewählten Glastyp sind die Paneele bis zu 20 % thermisch effizienter als andere faltbare NanaWall-Produkte mit Aluminiumrahmen, was sie zur idealen Wahl für Klimazonen macht, die eine hervorragende Wärmeleistung erfordern. NW Aluminium 840 wird standardmäßig mit durchgehenden Dichtungen entlang der Vorderseite jedes Paneelrahmens und zwei Ebenen isolierender thermischer Trennungen für optimalen Schutz vor Hitze und Kälte geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |