Die Corning® Everon™ Power Source Unit (PSU) bietet National Electricity Code® (NEC®) Class-2-Ausgänge, die verschiedene Ausgangsleistungscharakteristiken (größer oder reduziert) ermöglichen, die über die Verbindung zu einem externen (und somit modularen) Aggregator und Schritt erreicht werden -Down-Converter-Einheiten.
Aggregatoren ermöglichen die Speisung von Lasten mit einer höheren Leistung als NEC Class-2 95 W. Diese Aggregatoren sind als 2- und 8-Port-Modelle erhältlich.
• Abwärtswandler ermöglichen eine Spannungsreduzierung von 56 V auf 24 V und unterstützen Lasten bis zu 90 W. Hinweis: Es wird empfohlen, sowohl den Aggregator als auch den Abwärtswandler in der Nähe der Last (betriebenes Gerät) zu platzieren.
Das Everon-Netzteil von Corning bietet die folgenden Hauptverbesserungen:
• Hohe Ausgangsdichte pro Einheit
• Benutzerdefinierte Ausgangsleistungscharakteristiken über Aggregatoren und Abwärtswandlereinheiten
• Unterstützt Hochspannungs-DC-Quelleneingang
• Option für Fernverwaltung über Ethernet oder RS-485, basierend auf dem Modbus-Protokoll
(mit angepasstem spezifischem Format oben)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |