Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Google-Übersetzung,
Corning Cable Systems Plug & Play™ Universal Systems-Module werden verwendet, um die 12-Faser-MTP®-Steckverbinder, die an Hauptkabeln abgeschlossen sind, in LC-Duplex-Steckverbinder mit Verschluss auszubrechen, um das Patchen in Systemgeräteports, Patchpanels oder Arbeitsplatzsteckdosen zu erleichtern. Das Modul verfügt über LC-Duplex-Port-Adapter mit Verschluss auf der Vorderseite und einen oder zwei MTP-Anschlussadapter auf der Rückseite. Eine werkseitig konfektionierte und getestete Glasfaserbaugruppe im Inneren des Moduls verbindet die vorderen Adapter mit den hinteren MTP-Anschlussadaptern.

Die Module sind so konzipiert, dass sie in die Hardware von Corning Cable Systems Pretium® Solutions passen, und sind in 12- und 24-Faser-Konfigurationen für Shuttered-LC-Duplex-Steckverbinder erhältlich. Die Module verfügen über einen Siebdruck mit Port- und Faserkennzeichnung zur Unterstützung der Systemadministration. Die reduzierte Tiefe der Module bietet zusätzlichen Platz für die Kabelführung in die Rückseite der Hardware und bietet gleichzeitig eine Lösung für flache Doppelbodendosen. Dies bietet Anpassungsfähigkeit für die sich ändernde Rechenzentrumsumgebung.

Module mit LC-Duplex-Adaptern mit Shutter haben zusätzliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen LC-Duplex-Adaptern. Der LC-Duplex-Adapter mit Shutter von Corning Cable Systems verfügt über ein integriertes Shutter-System, das sich im Inneren des Adapters öffnet und das Einstecken/Entfernen des Steckers mit einer Hand ermöglicht. Während der Hauptzweck des Verschlusses darin besteht, Staubschutz zu bieten, ohne Staubkappen entfernen und aufbewahren zu müssen, ist der Verschlussmechanismus auch mit der visuellen Fehlerortung (VFL) kompatibel. Wenn am gegenüberliegenden Ende der Verbindung ein VFL verwendet wird, wird der entsprechende Glasfaseranschluss am gegenüberliegenden Ende durch den Shutter beleuchtet.

Der Einsatz von Plug & Play-Modulen von Universal Systems im Rechenzentrum bietet den Vorteil größerer Verwaltbarkeit und Flexibilität bei einer modularen Infrastruktur. Wenn sich die zukünftigen Konnektivitätsanforderungen ändern, können Module einfach ausgetauscht werden, um diese Anforderungen zu erfüllen, während die vorhandene Hauptkabelinfrastruktur bestehen bleibt.
Spezifikation
  • Associated Uses: Telecommunications Closet, TC, Enterprise, Data Center, DC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-cch-um12
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppePlug & Play™ Universal Module
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit