Das Industrial Environmental Distribution Center (EDC) von Corning ist für die Lagerung und den Schutz von Glasfaserverbindungen und Spleißen in Innen- und Außenbereichen konzipiert.
Das EDC ist ideal für Industrie-, Schiffs-, Sicherheits- oder Verkehrskontrollanwendungen und enthält Funktionen, die den sich ändernden Anforderungen und wachsenden Anforderungen von Glasfasernetzen gerecht werden. Die Verbundkonstruktion bietet hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit mit ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Abdeckung kann mit Schnellverschlüssen gesichert oder für zusätzliche Sicherheit mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.
Das Gerät ist nach NEMA 4X oder IEC IP66 eingestuft und bietet Schutz vor Korrosion, Regen, Graupel, Schnee und vom Wind verwehtem Staub. Es akzeptiert CCH-Panels (Closure Connector Housing) und Spleißkassetten für die Feldkonfektionierung, einschließlich Schmelz- und mechanischer Spleiße für Spleiße oder Fan-Out-Techniken. Das EDC enthält die für die Montage an einer Wand oder Stange erforderlichen Halterungen, und zusätzliches Zubehör umfasst ein Erdungskit, ein Rack-Montagekit und verschiedene Befestigungsteile.
Funktionen und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |