Der Corning 10G HPoE Medienkonverter ist der kleinste 10G Ethernet Medienkonverter in Industriequalität (von 10000Base-X SFP+ zu 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T Kupfer) mit 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) Injektor Funktion, um bis zu 90 W Ausgangsleistung und hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit an PDs (Powered Devices) zu liefern, die in einem abgelegenen Gebiet installiert sind, wo eine ausreichende und zuverlässige Stromzufuhr erforderlich ist, und bietet eine nicht blockierende Wire-Speed-Leistung und große Flexibilität für die 10G-Ethernet-Erweiterung raues industrielles Umfeld. Es ist mit einer 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T RJ45-Kupferschnittstelle und einer 10GBase-X SFP+ Glasfaserschnittstelle ausgestattet, die in einem robusten, aber kompakten IP30-Gehäuse mit redundantem Stromversorgungssystem (44~57VDC) geliefert wird.
Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Kupfer- zu Glasfaser-Medienkonvertierung, wo immer eine 10-GE-Bandbreite in klimatisch anspruchsvollen Umgebungen mit großen Temperaturbereichen erforderlich ist.
Merkmale und Vorteile
Physischer Port
• 1 Port 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T RJ45-Schnittstelle mit IEEE 802.3bt PoE++-Injektorfunktion
• 1 Port 10GBase-X SFP+-Schnittstelle
Strom über Ethernet
• Entspricht IEEE 802.3bt PoE++ Type-4 PSE
• Abwärtskompatibel mit IEEE 802.3af/at PoE+-Standard
• Unterstützt PoE Power bis zu 90 Watt für den PoE-Port
• Versorgt PD mit Ethernet-Port über ein RJ45-Ethernet-Kabel mit 55 V Gleichstrom
• Automatische Erkennung von IEEE 802.3bt-Geräten und Schutz vor Schäden durch falsche Installation
• Fernspeisung angeschlossener PD bis zu 100 m
Layer-2-Funktionen
• Kompatibel mit IEEE 802.3an/802.3ae Ethernet-Standard
• Unterstützt Auto-Negotiation und 10-Gbit/s-Vollduplexmodus
• Verhindert Paketverluste mit IEEE 802.3x Pause Frame Flow Control (Vollduplex)
• Automatisches Adresslernen und Adressalterung
Industriegehäuse und Installation
• Schlankes IP30-Metallgehäuse
• Design für DIN-Schienen- und Wandmontage
• 44~57 V DC redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutz
• 100 Meter über Cat6A bei 10 Gbit/s
• Plug-and-Play-Installation
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |