Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Software-Defined Data Plane (SDDP) 48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Google-Übersetzung,

    Software-Defined Data Plane (SDDP) 48-Port-Dual-SC-Netzteil, Luftstrom von vorne nach hinten

    Das SDDP bietet hohe Leistung, Verfügbarkeit und Netzwerkskalierung. Er kann sowohl als Top-of-Rack (ToR)-Switch als auch als Aggregation Switch (AGG) eingesetzt werden, der eine nicht blockierende Datenstruktur bildet. Darüber hinaus sind SDDP-Optionen verfügbar, die PoE- und Edge-Zugriffsanforderungen unterstützen.

    Funktion/Vorteile

    • Bietet hohe Leistung, Verfügbarkeit und Netzwerkskalierungsanforderungen in modernen Unternehmen
    • Wird als Top-of-Rack-Switch bereitgestellt, der eine nicht blockierende Datenstruktur bildet
    • Full-Line-Weiterleitungsrate von 1,28 Tbps
    • Portgruppierung in einem 40G-Port
    Spezifikation
    • Airflow and FAN: Front-to-Back or Back-to-Front, 3+1 redundant FAN FRU 

      LED Indicators: Power, Status, Fan, PSU, Link status 

      Mounting/Installation Options: Rack Mount 

      Input Voltage: AC: 100V-240V~, 8-4A, 50Hz-60Hz, DC: 180V~310V 

      Power Supply: 1+1 Redundant 550W AC/DC PSU FRU

      CPU: Rangeley C2558 2.4G 4-Core 

      Ports: 1x 10/100/1000BaseT Out-of-Band-Management Port, 1 x Mini USB serial console port with mini-USB to RJ-45 converter cable, 1 x USB 2.0 host, 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 

      Switch ASICS: Broadcom BCM56854 (Trident 2) 

      System Memory: DDR3 8GB with ECC SODIMM 

      Transceivers Supported: CR, CR4, SR, SR4 

      Flash Memory: 16 MBit/s

      Latency: < 0.7 microsecond 

      Packet Buffer Memory: 12 MB 

      Switching Capacity: 1440

      Environmental Conditions

      Temperature Range, Operation: 0 C to 45 C (32 F to 113 F)

      Relative Humidity, Operation: 5% to 95% (non-condensing) 

      Transceiver Type: CR, CR4, SR, SR4 

      Height: 44 mm (1.73 in)

      Width: 440 mm (17.32 in)

      Depth: 407 mm (16.02 in)

      Weight: 9 kg

      Units per Delivery: 1/1

      Standards: CB - Emissions, CCC - Emission, FCC - Emission, RoHS6 

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Optical Switch, Data Plane, Fiber Switch, SFP Switch

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-sddp-48p
    • ProduktfamilieSD-LAN Solutions
    • ProduktgruppeSoftware-Defined Data Plane (SDDP)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit