Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitario Manantial
Corona

Sanitario Manantial

Google-Übersetzung,
Diese Toilette zeichnet sich durch einen geringen Wasserverbrauch und ein komfortables rundes Beckenprofil mit traditioneller Höhe für den Familiengebrauch aus. Es verfügt über ein wartungsfreundliches Ablassventil sowie ein Anti-Siphon-Wasserversorgungsventil mit Schwimmer. Es enthält einen ausgeklügelten 38-mm-Aktivierungsknopf, der sich auf dem Tankdeckel befindet.\nEs hat eine solide Austragskapazität von 200 g bis 300 g Miso.\nZur Reinigung enthält es einen hohen Wasserspiegel, der die Sauberkeit des Bechers garantiert und eine Rückkehr verhindert von Gerüchen und für die Pflege können Sie dies mit herkömmlichen Werkzeugen tun
Technische Spezifikation
  • Referenznummer202941601
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeSanitarios
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit