Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Google-Übersetzung,
Institutioneller Becher mit hoher Effizienz beim Wasserverbrauch und hoher Evakuierungskapazität, perfekt für Gewerberäume, Tourismus, Bildung und Gesundheit. Ein komfortables, längliches Becken mit Boden in Standardhöhe, mit einem vandalensicheren Anschlusssystem von hinten und einem hohen Wirkungsgrad beim Wasserverbrauch von 4,8 lpf (1,28 gpf).\nSie finden es mit einem Düsensystemauslass und einer Evakuierungskapazität von 1000 g . aus Feststoffen, 100 % emailliertem Siphon und mit verschiedenen Arten von Wasserhähnen, die ultra-sparsames Wasser garantieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTaza_Baltico_Entrada_Superior
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeTazas Institucionales
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika