Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm
Corona

Pared Montecristal Gris Cd 300mm x 450mm

Google-Übersetzung,
Pared Montecristal Gris Cd 300 mm x 450 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPared_Montecristal_Gris_Cd_300mm_x_450mm
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeMarmolizado
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)7.6
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • ETIM-CodeEC011340
  • ETIM-NameCeramic tile
  • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13
  • OmniClassTitelWall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit