DELTA®-STRATUS SA ist eine 4-schichtige selbstklebende wasserbeständige Barriere (WRB) und Luftbarriere mit Acrylbeschichtung, die eine hohe UV-Beständigkeit bietet. Zwei Schichten aus hochfestem Polypropylen-Spinnvlies (PP) sind thermisch mit einer hochgradig dampfdurchlässigen, wasserdichten polymeren Mittelschicht verbunden. Die Acrylbeschichtung bietet einen wirksamen UV-Schutz, sodass das Produkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden kann
längere Zeit unbeschadet.
DELTA®-STRATUS SA behält eine hohe Dampfdurchlässigkeit bei und hat eine vollflächige Beschichtung mit einem Klebstoff mit hoher Klebrigkeit für die Verklebung mit üblichen Substraten. Es hat eine geteilte Trennfolie für eine einfache Anwendung.
Dampfdurchlässig DELTA®-STRATUS SA lässt Feuchtigkeit innerhalb der Gebäudehülle per Diffusion durch die Membran entweichen. Es haftet vollständig am Untergrund, sodass keine Befestigungselemente erforderlich sind, wodurch Undichtigkeiten vermieden und die Leistung der Gebäudehülle durch erhöhte Luftdichtheit verbessert werden, was es ideal für energieeffizientes Bauen macht.
DELTA®-STRATUS SA ist leicht und reißfest. Diese Membran widersteht den Strapazen auf Baustellen sowie starkem Wind und Wetter.
DELTA®-VENT SA ist die einzige selbstklebende WRB- und Luftbarriere mit der Sicherheit einer Acrylbeschichtung, die einen hervorragenden UV-Schutz bietet. Es kann auf Beton, Mauerwerk, OSB, Sperrholz oder Trockenbauwänden für den Außenbereich geklebt werden.
DELTA®-STRATUS SA gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie jahrelang über eine energieeffiziente, luftdichte Struktur verfügen werden.
ICC ESR 2932
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanien | Antigua und Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgien | Bahamas |
Bosnien und Herzegowina | Barbados |
Bulgarien | Belize |
Dänemark | Bermuda |
Deutschland | Besondere Gemeinde |
Estland | Britische Jungferninseln |
Färöer | Costa Rica |
Finnland | Curaçao |
Frankreich | Dominica |
Gibraltar | Dominikanische Republik |
Griechenland | El Salvador |
Guernsey | Grenada |
Irland | Grönland |
Island | Guadeloupe |
Isle of Man | Guatemala |
Italien | Haiti |
Jersey | Honduras |
Kroatien | Jamaika |
Lettland | Jungferninseln |
Liechtenstein | Kaimaninseln |
Litauen | Kanada |
Luxemburg | Kuba |
Malta | Martinique |
Moldawien | Mexiko |
Monaco | Montserrat |
Montenegro | Nicaragua |
Niederlande | Panama |
Nordmazedonien | Puerto Rico |
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago |
Österreich | Saint-Barthélemy |
Polen | Sankt Kitts und Nevis |
Portugal | Sankt Lucia |
Rumänien | Sankt Martin |
Russland | Sankt Pierre und Miquelon |
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen |
Schweden | Sint Maarten |
Schweiz | Turks- und Caicosinseln |
Serbien | USA |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Svalbard und Jan Mayen | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Weißrussland | |
Zypern |