Doppelter Handtuchhalter (45 cm) bar. Ein sehr praktisches und funktionelles Accessoire, da es das Aufhängen von mehr als einem Handtuch ermöglicht. Wenn Sie mehr Kapazität benötigen, ist es auch in 60 cm erhältlich. Es ist in 3 Chrome, dh dreiwertigem Chrom, ausgeführt, was es zu einem umweltfreundlichen und sehr widerstandsfähigen Produkt macht. Sie haben auch das gleiche Modell mit weichem Schwarz, einem extra matten Schwarz. Dieser doppelte Handtuchhalter gehört zur Kollektion Architect S +, die von Cosmic Studio mit dem Ziel entwickelt wurde, eine Kollektion mit maximaler Funktionalität anzubieten. Cosmic ist eine auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisierte Marke, die sich durch Innovation und die Anwendung neuer Materialien sowie durch die Suche nach dem Wohlbefinden des Badbenutzers auszeichnet. Dieser doppelte Handtuchhalter besteht aus Messing oder ähnlichen Legierungen in dreiwertigem Chrom-Finish. Produkt mit 10 Jahren Garantie. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.