Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Google-Übersetzung,
Elektronischer, gasbetriebener Durchlauferhitzer mit 61 kW Leistung für die Wandmontage. Primärer Wärmetauscher aus Titan. Kompakt und ideal für jeden Wohnraum. Sofort warmes Wasser mit konstanter Temperatur beim Öffnen des Wasserhahns. Neue, fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett von Cosmogas entwickelt. Modulationsverhältnis 1:8. Zertifiziert für Wasserstoffbeimischung. Energieeffizienzklasse (ERP) = A.
Spezifikation
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAguadens37H
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)685
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)484
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit