Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEGA 1100H
Cosmogas

MEGA 1100H

Google-Übersetzung,

MEGA ist die neue Reihe umweltfreundlicher, modulierender Gas-Brennwertkessel für gewerbliche Zwecke mit Einzelbrenner und geringem Schadstoffausstoß, patentiert und vollständig von Cosmogas gebaut, mit einer Heizleistung von 1000 kW.

Es ermöglicht die Optimierung und Beschleunigung der Realisierung von Wärmekraftwerken und die Reaktion auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse dank der hohen Flexibilität sowohl der Leistung als auch der Lösungen.

Konzipiert für die Installation sowohl im Innenbereich von Technikräumen als auch im Außenbereich an teilweise geschützten Orten unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards.

Es ist die ideale Lösung für nachgerüstete Gewerbegebäude, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit bestehenden oder neuen Zentralheizungssystemen.

Spezifikation
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 1000 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMEGA
  • ProduktfamilieBoilers for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC000390
  • ETIM-NameBoiling water unit
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-33 11 15 15
  • OmniClassTitelLow Pressure Steam Fire Tube Boilers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit