Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Google-Übersetzung,

    Ökologischer Wand-Brennwertkessel für den Innenbereich, vorgemischtes Gas, mit 24 und 34 kW Leistung.

    Gekennzeichnet durch einen patentierten CRR-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L, fortschrittliche Elektronik und ein Modulationsverhältnis von 1:10.

    Erhältlich in den Versionen:

    - C nur zum Heizen

    - B für Heizung und Warmwasserbereitung über Heizkessel

    - P für Heizung und sofortige Warmwasserbereitung

    - K für Heizung und Warmwasserbereitung mittels Acquajet-Mikrospeicherung, die die Rückgewinnung und Kondensation von Energie auch bei der Warmwasserbereitung ermöglicht.

    Spezifikation
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNOVAPLUS24-34
    • ProduktfamilieGas heaters for domestic and commercial applications
    • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000390
    • ETIM-NameBoiling water unit
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit