Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Google-Übersetzung,

Kompaktes Hybrid-Brennwertsystem für Heizung und Warmwasserbereitung mittels Solaranlage, mit 150-Liter-Isolierspeicher, für Innen-, Außen- oder Wandmontage. Neuer Kessel mit primärem Brennwertwärmetauscher und Edelstahl-Wasserleitungen mit geteilter Radialzirkulation. Integrierter Solarkreislauf mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil. Neue, fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett in Italien gefertigt. Modulationsverhältnis 1:10. Energieeffizienzklasse (ERP) = A.

Spezifikation
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolardens24-34H
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1970
  • Breite (mm)975
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit