Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Google-Übersetzung,

    Platzsparendes, gasfreies Wärmepumpensystem mit einem 150-Liter-Warmwasserspeicher (technischer Edelstahl-Pufferspeicher), einem 50-Liter-Bierspeicher und einer Split-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit R32-Kältemittel. Diese nutzt erneuerbare Luftenergie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Die Kombination aus Photovoltaik und Solarthermie ist besonders effizient.

    Erhältlich als Innen-, Außen- und Einbaumodelle.


    Spezifikation
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSolarsplit6E
    • ProduktfamilieHeat pump for home applications
    • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1970
    • Breite (mm)975
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)895
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit