Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tanium EON 200 - 250 - 399 - 500
Cosmogas

Tanium EON 200 - 250 - 399 - 500

Google-Übersetzung,

Tanium EON, mit Leistungen von 200 bis 1000 MBtu/h, ist eine Reihe modulierender Kondensationswärmeerzeuger, die von Cosmogas vollständig patentiert, entwickelt und hergestellt werden.

Tanium EON wurde für eine kompakte Bauweise konzipiert und verfügt über eine platzsparende vertikale Konfiguration, die die abgegebene Leistung entsprechend dem tatsächlichen Heizbedarf des Systems optimiert und so maximale Effizienz auch bei begrenztem Installationsraum gewährleistet.

Jeder Tanium EON integriert ein bis vier RVC-Wärmetauscher, die in einer Monoblock-Konfiguration angeordnet sind und die installierte Leistung an den tatsächlichen Systembedarf anpassen. Der RVC-Wärmetauscher (Radial Variable Circulation) ist schweißnahtfrei gefertigt und verfügt über eine Brennkammer aus 100 % Titan.

Tanium EON kann in Kaskadenkonfigurationen von bis zu vier Einheiten mit dem TUTORbit-Kaskadenregler oder einem beliebigen anderen 0–10 V-Sequenzregler installiert werden.

Spezifikation
  • Product Category: Indoor floor standing commercial gas condensing boiler

    Output: from 200 to 500 MBtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction.

    Electronic: Smart control unit, engineered to manage every aspect of the system with clarity and precision, with all functions available on the on-board display and remotely via app

Technische Spezifikation
  • Referenznummertanium-eon-200-250-399-500
  • ProduktfamilieBoilers for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit