Tanium EON, mit Leistungen von 200 bis 1000 MBtu/h, ist eine Reihe modulierender Kondensationswärmeerzeuger, die von Cosmogas vollständig patentiert, entwickelt und hergestellt werden.
Tanium EON wurde für eine kompakte Bauweise konzipiert und verfügt über eine platzsparende vertikale Konfiguration, die die abgegebene Leistung entsprechend dem tatsächlichen Heizbedarf des Systems optimiert und so maximale Effizienz auch bei begrenztem Installationsraum gewährleistet.
Jeder Tanium EON integriert ein bis vier RVC-Wärmetauscher, die in einer Monoblock-Konfiguration angeordnet sind und die installierte Leistung an den tatsächlichen Systembedarf anpassen. Die RVC-Wärmetauscher (Radial Variable Circulation) sind schweißnahtfrei gefertigt und verfügen über eine Brennkammer aus 100 % Titan.
Tanium EON kann in Kaskadenkonfigurationen von bis zu vier Einheiten mit dem TUTORbit-Kaskadenregler oder einem beliebigen anderen 0–10 V-Sequenzregler installiert werden.