Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tanium ZEN 200 - 250 - 399 - 500
Cosmogas

Tanium ZEN 200 - 250 - 399 - 500

Google-Übersetzung,

Die neue Warmwasserbereiter-Serie Tanium ZEN vereint kompaktes Design, Leistung und patentierte Technologie mit Modellen von 200 bis 1.000 MBtu/h.

Die von Cosmogas entwickelten und montierten Geräte bieten dank ihrer schlanken, vertikalen Bauweise auch auf engstem Raum eine hohe Leistung.

Sie liefern kontinuierlich Warmwasser mit einer Leistung von bis zu 43 GPM bei einem Temperaturanstieg von 45°F und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Installation und Handhabung.

Dank ihrer leichten Bauweise sind sie einfach zu transportieren, zu installieren und in Technikräumen zu positionieren.

Jeder Durchlauferhitzer ist mit einem bis vier RVC-Wärmetauschern (250.000 Btu/h) ausgestattet. Dieses Monoblock-System passt die Leistung bedarfsgerecht an den Warmwasserbedarf an und gewährleistet so maximale Effizienz. Der RVC-Wärmetauscher (Radial Variable Circulation) mit seiner Brennkammer aus 100 % Titan ist der einzige, der direkt mit chloriertem Wasser betrieben werden kann und eine unübertroffene Korrosionsbeständigkeit bietet.

Spezifikation
  • Product Category: High-Output Indoor DHW System

    Output: from 200 to 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Titanium-Enhanced Stainless Steel - resistant to corrosion and chlorine in potable water. Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Domestic hot water: up to 160 l/min (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Technische Spezifikation
  • Referenznummertanium-zen-200-250-399-500
  • ProduktfamilieGas heaters for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit