Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm

    Google-Übersetzung,
    Kabebari Slimline

    Die Slimline-Designvarianten sind kleiner dimensioniert, stehen weniger weit von der Struktur ab und zeichnen sich durch eine erhöhte Grundplatte aus, die einen Schattenlinieneffekt erzeugt und so die Illusion von Tiefe schafft.

    Am besten geeignet für Installationen, bei denen Gewichtsbeschränkungen eine Rolle spielen, wie z. B. in Garagen, oder wenn der Platz begrenzt ist oder eine leichte Ästhetik gewünscht wird.

    Die schmalen Lattenabdeckungen sind an drei Seiten ummantelt. Die Grundplatte ist nur in Aluminium mit Walzblank-Oberfläche erhältlich.

    Am besten geeignet für Anwendungen, bei denen eine kleine Lattenoptik mit niedrigem Profil gewünscht wird oder ein sehr leichtes Lattenprofil unerlässlich ist.

    Spezifikation
    • Available Sizes: 30 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkabebari-slimline-cladding-curved-1-18x0-71-30x18
    • ProduktfamilieExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • ProduktgruppeRound Profiles Batten Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit