Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams

    Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams

    Google-Übersetzung,

    Longboard-Sichtschutzbalken eignen sich als eigenständige Sichtschutzelemente und können mechanisch an jeder Gebäudestruktur befestigt werden. Alternativ lassen sie sich auch in das Longboard-Sichtschutzsystem integrieren, das als freitragende oder als Rahmenkonstruktion erhältlich ist und zur Gestaltung von Sichtschutzwänden und Trennwänden dient. Die Profile der Sichtschutzbalken sind in den Abmessungen 1″ x 5″ oder 1″ x 3″ mit Seitenwandverdickungen zur mechanischen Befestigung verfügbar und in einer Vielzahl von Holzmaserungen, Unifarben und Spezialoberflächen erhältlich. Die Balken sind so konzipiert, dass bei Bedarf passende Longboard-Endkappen angebracht werden können, um ein hochwertiges Erscheinungsbild zu erzielen.

    Das Longboard-Sichtschutzsystem in Endrahmenbauweise ist als doppelseitige Anwendung konzipiert und verwendet Doppelpfosten als Zwischenstützen sowie Einzelpfosten an Ecken und Endpunkten. Der Abstand beim schwebenden System wird durch Montagehalterungen und Distanzstücke erzeugt, während beim Endrahmensystem Distanzblöcke zum Einsatz kommen.

    Spezifikation
    • Code Compliance

      • ICC ESR 4183
      • LADBS – Los Angeles Department of Building and Safety

      Combustibility

      • ASTM E136 – Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace
      • CAN/ULC S114 (CANADA) – Non-Combustibility (weight loss)
      • EN 13501 (UK/EU) – Combustibility Classification
      • EN ISO 1716 (UK/EU) – Heat of combustion (calorific loss)

      Flame Spread & Smoke Development

      • ASTM E84 – Flame Spread & Smoke Development
      • ASTM E2768 – Flame Spread & Smoke Development
      • UL 723 (USA) – Flame Spread & Smoke Development
      • CAN/ULC S102 (CANADA) – Flame Spread & Smoke Development

      Light Reflectance

      • ASTM E1477 – LRV (light reflectance value)

      Environmental

      • LEED – Evaluates a building’s environmental performance
      • EPD – Life-cycle environmental impact of products
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindoor-screens-partitions-privacy-beams
    • ProduktfamilieInterior Screens & Partitions
    • ProduktgruppeAluminum Privacy Beams, Interior Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit