Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40  x  20mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40  x  20mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40  x  20mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40  x  20mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40  x  20mm
    Covet

    Kabebari Standard Cladding – Rectangle low profile 1.57 x 0.79" | 40 x 20mm

    Google-Übersetzung,
    Kabebari-Standard

    Die Grundplatte des Kabebari-Standards ist an drei Seiten des Lattenprofils sichtbar. Die von der Seite sichtbare Tiefe der Grundplatte variiert und hängt von der gewählten Lattenabmessung ab.

    Am besten geeignet für Anwendungen, bei denen die Verglasung überspannt wird und die Hauptansicht von der Vorder- und Rückseite der Latte aus betrachtet wird, oder bei denen die Grundplatte nach oben gerichtet und teilweise freiliegt, wie beispielsweise bei Pergola-artigen Konstruktionen.

    Die Standard-Kabebari-Latte ist an allen 4 Seiten vollständig umwickelt.

    Spezifikation
    • Available Sizes: 40 x 20mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkabebari-standard-cladding-rectangle-low-profile-1-57x0-79-40x20
    • ProduktfamilieExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • ProduktgruppeLow Profile Batten Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit