ELEKTRISCHE UNTEREINHEIT 32A MIT SCHRANK, 230V
Verteilzentralen für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, Events, Messen etc. mit Klappständer (3 mm). Türen und Scharniere sind eingelassen und robust konstruiert. Verteilzentralen sind abschließbar und serienmäßig mit Ösen zur Wandmontage ausgestattet. Alle Komponenten sind von vorne zugänglich. Ein einzigartiges neues Gehäusedesign macht das Verteilerzentrum wartungs- und servicefreundlich, da die Einheit mit der oberen Baugruppe aus dem Gehäuse gehoben werden kann. Es ist nicht erforderlich, das Gehäuseerdungskabel zu trennen. Dieses Design ist patentrechtlich geschützt. Neu ist, dass bestimmte Modelle, die für eine feste Versorgung ausgelegt sind, auch einen festen Ausgang mit Trennschalter haben.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |