Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES

Google-Übersetzung,

SCHERENHEBEBÜHNE, SELBSTFAHREND, PLATTFORMBREITE < 90 CM, ELEK. < 8 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 2300 MM
    • WIDTH: 810 MM
    • HEIGHT: 2330 MM
    • WEIGHT: 2135 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.77 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.9 M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG2632ES
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeScissor Lifts Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Finnland
Lettland
Litauen
Schweden