Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 340AJ

    Google-Übersetzung,

    Knickausleger-Hebebühne, Diesel < 12 M

    Spezifikation
      • ENGTH: 5520 MM
      • WIDTH: 1930 MM
      • HEIGHT: 2000 MM
      • WEIGHT: 4400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.33 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 6.06 M
      • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG340AJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland