Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT

Google-Übersetzung,

SCHERENHEBEBÜHNE, SELBSTFAHREND, DIESEL < 18 M, DOPPELTER AUSSCHUB, MIT ABSTÜTZUNGEN


Die Genie® Scherenarbeitsbühnen für unwegsames Gelände bieten ein industrielles Design mit besserer Gesamtleistung. Ausgestattet mit Allradantrieb/-bremsung, positiver Traktionskontrolle und einer serienmäßigen aktiven Pendelachse vorne, die unter extremen Baustellenbedingungen eine größere Geländegängigkeit und Leistung bietet und während des Betriebs alle vier Räder auf dem Boden hält, wodurch sie durch Sand fahren kann, Schlamm und über Bordsteine mit Leichtigkeit und verbessert die Leistung auf der Baustelle. Die On-Board-Diagnose hilft Bedienern bei der Fehlersuche im laufenden Betrieb und beim Vornehmen von Anpassungen vor Ort, um die Betriebszeit zu maximieren. Außerdem ermöglicht die ausschwenkbare Motorwanne einen einfachen Zugang zu den Komponenten.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 7400 x 2570 x 3150
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGENIEGS5390RT
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeScissor Lifts Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Finnland
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit