Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤14,5m

    Genie® motorbetriebene Gelenk-Z™-Ausleger bieten Vielseitigkeit beim Heben mit einer beeindruckenden Kombination aus Aufwärts-, Auswärts- und Überpositionierungsmöglichkeiten und großer Reichweite. Dieser Z-45/25 bietet eine bessere Geländegängigkeit und intuitive Bedienung sowie echten Allradantrieb und Allradbremsen. Ein enger Wenderadius und kein Heckausschlag ermöglichen eine unübertroffene Manövrierfähigkeit in beengten Arbeitsbereichen. Erledigen Sie die Arbeit schneller und effizienter mit einer leistungsstarken Kombination aus Geschwindigkeit und Steigfähigkeit. Die selbstnivellierende Plattform Z™-45/25 J RT bietet über den gesamten Bewegungsbereich die gleiche Plattformhöhe, eine hydraulische Drehung um 160°.

    Spezifikation
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGENIEZ4525JRT
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit