Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45XC

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE, DIESEL ≤14,5m, KAP. >300KG

    Spezifikation
      • LENGTH: 6660 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2250 MM
      • WEIGHT: 6870 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.55 M
      • PLATFORM CAPACITY: 454 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGENIEZ45XC
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit