Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - ZX135/70
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - ZX135/70

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE, DIESEL < 43 M

Spezifikation
    • LENGTH: 12900 MM
    • WIDTH: 5003 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 21100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.1 M
    • HORIZONTALOUTREACH: 21.3 M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGENIEZX13570
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit