Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE, HYBRID < 19 M, CAP > 300 KG

  • Umweltfreundlich
  • Elektrischer Antrieb und Betrieb
  • Sauberer und leiser Betrieb für den Einsatz selbst in den sensibelsten Arbeitsbereichen
  • Allradantrieb für unwegsames Gelände
  • Arbeiten Sie ruhig und ohne Unterbrechungen am Arbeitsplatz
  • Revolver mit kontinuierlicher Drehung um 360° (PRO-Modell)
  • Doppelte Tragfähigkeit, bis zu 350 kg
Spezifikation
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • ProduktfamilieExplore our Eco Choice fleet
  • ProduktgruppeA better choice for our environment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit