Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1500AJP

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE, DIESEL <49M TRAGKRAFT >300KG

    Spezifikation
      • LENGTH: 15100 MM
      • WIDTH: 5000 MM
      • HEIGHT: 3100 MM
      • WEIGHT: 26027 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 45.72 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 23.55 M
      • PLATFORM CAPACITY: 450 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG1500AJP
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit