Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC

Google-Übersetzung,

PILLAR LIFT MANUELLER ANTRIEB ELEKTRISCH ≤8M MIT ABSTÜTZUNGEN

Spezifikation
    • LENGTH: 1240 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 395 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.62 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG25AMDC
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit