Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 41AM AC

Google-Übersetzung,

VERTIKAL-MAST-HEBEVORRICHTUNG ELEKTRISCH ≤12M MIT ABSTÜTZUNGEN

Spezifikation
    • LENGTH: 1460 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 486 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.42 M
    • PLATFORM CAPACITY: 135 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG41AMAC
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit