Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤14,5m

    Die 450-Serie bietet die perfekte Lösung, wenn Sie in der Umgebung kniffliger Architektur oder in kleineren Räumen arbeiten, in denen der Zugang eingeschränkt sein kann.

    Spezifikation
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG450AJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit