Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 510AJ

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤16m

    Spezifikation
      • LENGTH: 7680 MM
      • WIDTH: 2260 MM
      • HEIGHT: 2300 MM
      • WEIGHT: 7685 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.48 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG510AJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit