Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 520AJ

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤16m

    Spezifikation
      • LENGTH: 7770 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2270 MM
      • WEIGHT: 7985 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
      • PLATFORM CAPACITY: 250 KG


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG520AJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit