Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPAUSLEGER, DIESEL < 22 M

    Spezifikation
      • LENGTH: 10210 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 2570 MM
      • WEIGHT: 12519 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.32 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 17.3 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG660SJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit