Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJC

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPAUSLEGER AUF RAUPE, DIESEL < 22 M

    Spezifikation
      • LENGTH: 10740 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 2570 MM
      • WEIGHT: 12293 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.32 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 17.3 M
      • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG660SJC
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit