Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 800AJ

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE, DIESEL < 25 M

    Holen Sie sich die zusätzliche Reichweite und Vielseitigkeit, die Sie benötigen, mit der branchenweit besten Reichweite. Mit Zubehör für Workstation in the Sky® haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen

    Spezifikation
      • LENGTH: 11130 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 3000 MM
      • WEIGHT: 15558 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 24.4 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 15.74 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG800AJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit