Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    Google-Übersetzung,

    SCHERENHEBEBÜHNE, SELBSTFAHREND, ELEK. <15 M, MIT ABSTÜTZUNGEN

    Die elektrische Geländescherenarbeitsbühne ERT4769 steigert die Produktivität dank größerer Plattformgröße und Fahrmöglichkeiten in der Höhe.

    Spezifikation
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLGERT4769OR
    • ProduktfamilieExplore our Eco Choice fleet
    • ProduktgruppeA better choice for our environment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit