Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

Google-Übersetzung,

VERTIKAL-MAST-LIFT SCHIEBEN UM ELEKTRISCH ≤3M

Spezifikation
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLGNANO
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit