Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    Google-Übersetzung,

    VERTIKAL-MAST-LIFT ELEKTRISCH ≤6M MIT JIB

    Spezifikation
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLGTOUCAN8EL
    • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
    • ProduktgruppeVertical Mast lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit