Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJC
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 120AETJC

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE, ELEK. < 10 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 5480 MM
    • WIDTH: 1200 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 6660 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.95 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOU120AETJC
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit