Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    Google-Übersetzung,

    Knickausleger-Hebebühne Diesel ≤19M

    Spezifikation
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOU200ATJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit