Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

Google-Übersetzung,

TELESKOPAUSLEGER LIFT DIESEL ≤22M KAPAZITÄT ≥300KG STUFE V

Spezifikation
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOU220TJPLUSST5
  • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
  • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit