Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

Google-Übersetzung,

SÄULENLIFT, SELBSTFAHREND, ELEK. < 5 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSNORKELTM12
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit