Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    Google-Übersetzung,
    Mercury™ Tischkonferenzsystem CCS-UC-1 Ein erstaunliches Tischgerät, das Audio- und Videokonferenzen, BYOD-Multimedia-Präsentationen und Web-Zusammenarbeit ermöglicht. Crestron® Mercury™ verwandelt Ihre Besprechungsräume in hocheffektive Räume für die Zusammenarbeit. Durch die Kombination aller unverzichtbaren Konferenzfunktionen in einem benutzerfreundlichen Gerät ermöglicht Mercury es Menschen, unabhängig vom Standort zusammenzuarbeiten und Inhalte auszutauschen. Außergewöhnliches Vollduplex-Audio und optionales HD-Video bieten allen Teilnehmern ein erfreuliches und produktives Meeting-Erlebnis. Die integrierte Raumplanung und der Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis tragen zur Maximierung der Effizienz bei. Mercury ist sicher, einfach bereitzustellen, einfach zu verwalten und schützt Ihre Investition durch die Bereitstellung von Raumnutzungsdaten als Teil eines vollständig verwalteten Unternehmens. Sprachanrufe und Audiokonferenzen Mercury ist ein voll ausgestattetes Freisprechtelefon für VoIP-Konferenzen, das vollständig mit den wichtigsten SIP-kompatiblen Telefonsystemen kompatibel ist. Sein fortschrittliches Design bietet eine hochverständliche Vollduplex-Kommunikation für jeden Teilnehmer an einem Konferenztisch. Das Wählen und Annehmen von Anrufen ist einfach und intuitiv über den großen HD-Farb-Touchscreen. Corporate Directory Access (LDAP) ermöglicht One-Touch-Anwahl aus dem zentral verwalteten Verzeichnis des Kunden. Koppeln Sie Mercury mit jedem Mobiltelefon über Bluetooth®, um Anrufe zu tätigen oder an einem laufenden Gespräch teilzunehmen. Mercury verwandelt ein persönliches Telefongespräch sofort in eine Audiokonferenz im ganzen Raum mit klarem, echofreiem Audio und der Möglichkeit, einen Anruf zu starten und zu beenden, die Lautstärke anzupassen, stumm zu schalten und die Anrufer-ID auf dem Touchscreen von Mercury anzuzeigen. Bluetooth-fähige Telefone werden automatisch auf dem Touchscreen angezeigt und ermöglichen eine sofortige Verbindung per Knopfdruck. Schließen Sie einen Laptop-Computer über USB an, um eine verbesserte Audioleistung für alle Softphone-Anwendungen zu ermöglichen, die auf dem Laptop ausgeführt werden. Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie einfach auf die Stummschaltleiste oben auf dem Mercury-Gerät tippen. Seine extrahelle, zweifarbige Anzeigeleiste sorgt dafür, dass der Mikrofon- und Stummschaltstatus im ganzen Raum gut sichtbar sind. BYOD-Multimedia-Präsentation Das Anschließen eines HD-Anzeigegeräts an den HDMI®-Ausgang von Mercury ermöglicht die einfache Präsentation aller Arten von Multimedia aus BYOD-Quellen.[1] Sein eingebautes AirMedia®-Gateway ermöglicht die drahtlose Präsentation von Inhalten von einem Laptop, Smartphone oder Tablet-Gerät über das drahtlose Wi-Fi®-Netzwerk des Raums. Kabelgebundene LAN-Verbindungen werden ebenfalls unterstützt.[1,2] Jede AV-Quelle kann über HDMI angeschlossen werden, um Full-Motion-HD-1080p60-Videos auf dem Raumdisplay anzuzeigen, wobei High-Fidelity-Audio über die Hochleistungslautsprecher von Mercury wiedergegeben wird.[1] Mercury verhält sich wie jedes USB-Audiogerät und ermöglicht die Verwendung als Lautsprecher und/oder Mikrofon für alle Arten von Multimedia-Anwendungen, die auf einem Laptop-Computer ausgeführt werden. Videokonferenzen und Webzusammenarbeit Mercury kann jeden Raum in einen Videokonferenzraum verwandeln, indem einfach ein Laptop mit Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack® oder einer anderen Webkonferenz- oder UC-Anwendung angeschlossen wird.[1] Schließen Sie den Laptop über USB an und Mercury bietet verbessertes Audio zusammen mit einer hochauflösenden Ansicht des gesamten Raums über die mitgelieferte USB-Kamera.[1] Sie müssen sich nicht mehr um einen Laptop drängen, um mit entfernten Teilnehmern zu interagieren und Inhalte zu teilen. Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Laptops an, damit der ganze Raum Inhalte und Kamerabilder auf dem Hauptdisplay sehen kann.[1] Klangqualität Das fortschrittliche Design von Mercury erleichtert vollkommen natürliche Gespräche mit außergewöhnlicher Klangtreue und Tonaufnahme. Sein 360°-Quad-Mikrofon-Array fängt Stimmen an jedem Platz am Tisch originalgetreu ein. Sein leistungsstarker Breitbandlautsprecher erzeugt ein volles, sattes und echt klingendes Audio für Sprache und Programmmaterial. Die Limes Audio TrueVoice™ AEC-Technologie erzielt eine transparente Vollduplex-Leistung ohne störendes Echo oder Rauschen. Breitband-Audio-Codec-Unterstützung ermöglicht eine bidirektionale Sprachkommunikation über das gesamte Spektrum. Flexibilität Die einzigartige geneigte Form von Mercury ist nicht nur attraktiv und unauffällig; Es ist auch funktional und ermöglicht die Platzierung entweder in der Mitte oder am Kopfende des Tisches. Große oder lange Tische können problemlos untergebracht werden, indem bis zu zwei Mikrofone (separat erhältlich) hinzugefügt werden, die in Reihe geschaltet oder einzeln an die Basiseinheit angeschlossen werden können. Jedes Mikrofongehäuse verfügt über eine Fernbedienungs-Stummschalttaste und -Anzeige.[3] Es werden zwei Mercury-Modelle für unterschiedliche Anwendungen und Budgets angeboten. Das Basispaket (CCS-UC-1 W/PS KIT) unterstützt vollständige SIP-VoIP-Freisprecheinrichtung, Bluetooth und USB-Audio-Funktionen. Das Videopaket (CCS-UC-1-AV W/PS KIT) fügt Funktionen für Multimedia-Präsentationen und Videokonferenzen hinzu und enthält eine USB-Kamera. Beide Modelle werden komplett mit allen erforderlichen Kabeln geliefert und können entweder über PoE+ oder das mitgelieferte 100-240-V-Universalnetzteil mit Strom versorgt werden.[3] HD-Farb-Touchscreen Der extragroße High-Definition-Touchscreen macht Mercury für jeden einfach zu bedienen, egal ob Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen, Kontakte suchen, den Raumplan verwalten oder mobile Geräte verbinden und steuern. Die vollfarbige Benutzeroberfläche bietet schnellen Zugriff und intuitive Bedienung und bietet eine konsistente Benutzererfahrung von Raum zu Raum. Arbeitsplatzintegration Mercury lässt sich direkt in Microsoft Exchange Server® oder Crestron Fusion® integrieren und ermöglicht eine nahtlose Raumplanung und Automatisierung für eine beliebige Anzahl von mit Mercury ausgestatteten Räumen. Mercury heißt die Teilnehmer im Raum mit einer anpassbaren Bestätigung des geplanten Meetings auf dem Bildschirm willkommen und gibt im Verlauf des Meetings sanfte Benachrichtigungen aus, um die verbleibende Zeit und die nächsten Termine für den Raum anzuzeigen. Mit der Touchscreen-Kalenderanwendung kann das Meeting verlängert oder ein neues Meeting geplant werden. Die Crestron PinPoint™ App kann verwendet werden, um jeden verfügbaren mit Mercury ausgestatteten Raum in der Einrichtung zu lokalisieren und zu reservieren. Wenn Sie den Raum betreten, erkennt das integrierte PinPoint-Beacon von Mercury Ihre Anwesenheit und bietet personalisiertes Feedback und Verbindungsoptionen auf Ihrem Mobilgerät, sodass Sie sofort mit Ihrer Präsentation beginnen können. Mercury funktioniert auch mit Crestron-Touchscreens für die Raumplanung, die außerhalb des Raums installiert sind und alle über Crestron Fusion verwaltet werden. Mercury erkennt auch die Raumbelegung mithilfe einer zum Patent angemeldeten Kombination aus Bewegungs- und Sprachaktivitätserkennung. Sein eingebauter Passiv-Infrarot-Detektor erkennt zunächst, wenn sich jemand vor dem Touchscreen befindet, und dann wird die Sprachaktivität verwendet, um den Belegtstatus des Raums aufrechtzuerhalten, solange jemand im Raum spricht. Die Belegungserkennung bietet zahlreiche Vorteile, z. B. das automatische Herunterfahren des Systems, um Energie zu sparen, wenn alle Parteien gehen, oder das Freigeben des Raums im Kalender, wenn niemand zu einem geplanten Meeting erscheint. Verwaltung und Sicherheit Mercury ist eine Appliance der Enterprise-Klasse, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe ausgestattet ist. Die Cloud-basierte Bereitstellung ermöglicht eine vollständige Netzwerkkonfiguration vor der Hardwarelieferung mit berührungslosen Updates nach der Installation. Geräte können auch individuell über einen Computer-Webbrowser konfiguriert werden. Das Crestron Fusion-Management ermöglicht die Überwachung und Protokollierung der Raum- und Gerätenutzung sowie einen zentralisierten Helpdesk-Support. Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen gehören 802.1x-Authentifizierung, Active Directory-Anmeldedatenverwaltung, LDAP-Verzeichnisverwaltung, SRTP, SSH, TLS und HTTPS. Zwei LAN-Ports ermöglichen die Isolierung von VoIP- oder AirMedia-Datenverkehr in einem sekundären Netzwerk, und die 802.3at PoE+-Kompatibilität ermöglicht die Stromversorgung von Mercury über seine primäre LAN-Verbindung.[3] Hinweise: 1. Nur beim Modell CCS-UC-1-AV W/PS KIT aktiviert. 2. Die AirMedia-Unterstützung umfasst die gleichen wesentlichen Funktionen wie das AM-101 AirMedia Presentation Gateway, mit Ausnahme von Quad-Ansicht, Moderatormodus und Gerätespiegelung. 3. Bei Verwendung ohne angeschlossene Mikrofonkapseln kann das System entweder über PoE+ oder das mitgelieferte Netzteil (Modell PW-2420RU) mit Strom versorgt werden. Wenn ein oder zwei Mikrofone angeschlossen sind, MUSS das System über das Netzteil mit Strom versorgt werden. PoE+ kann nicht zur Stromversorgung des Systems verwendet werden, wenn Mikrofone angeschlossen sind. Stellen Sie bei Verwendung von PoE+ sicher, dass der Netzwerk-Switch PoE+ (802.3at Typ 2) unterstützt. Normales PoE (802.3af oder 802.3at Typ 1) kann nicht zur Stromversorgung des Systems verwendet werden. Crestron empfiehlt die Verwendung des CEN-SWPOE-16 16-Port-Switch, der PoE+ unterstützt. Bitte beachten Sie, dass der CEN-SW-POE-5 5-Port-Switch PoE+ NICHT unterstützt und nicht zur Stromversorgung des Systems verwendet werden kann.
    Spezifikation
    • Summary Of Features Full open SIP conferencing speakerphone Bluetooth® pairing with mobile phones USB connectivity for laptops running web conferencing or other software [1] High-definition USB room camera [1] AirMedia® wireless BYOD presentation capability [1,2] HDMI® input for full-motion HD video sources [1] HDMI output for room display device [1] Exceptional full-duplex audio performance Extremely natural 2-way wideband voice quality Integrated 360° quad microphone array High-powered full-range speaker Limes Audio TrueVoice™ AEC technology High-visibility mic mute indication Available add-on mic pods for extra coverage 7” (178 mm) HD color touch screen Consistent and intuitive user interface LDAP corporate directory access Microsoft Exchange Server® integration Crestron Fusion® and PinPoint™ App integration Built-in PinPoint beacon Integrated room scheduling capabilities Built-in PIR occupancy detector Persistent occupancy awareness (patent-pending) Customizable welcome screen on the room display [1] Cloud-based provisioning Web browser configuration Enterprise-grade security Dual LAN ports PoE+ or AC line powered [3] 100-240V universal power pack included CEC, IR, or RS-232 display control [1] Complete system packages Notes: 1. Only enabled on model CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. AirMedia support includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and device mirroring. 3. When used without any microphone pods connected, the system may be powered using either PoE+ or the included power pack (model PW-2420RU). If one or two mic pods are connected, the system MUST be powered using the power pack. PoE+ cannot be used to power the system if any mic pods are connected. When using PoE+, make sure the network switch supports PoE+ (802.3at Type 2). Regular PoE (802.3af or 802.3at Type 1) cannot be used to power the system. Crestron recommends using the CEN-SWPOE-16 16-port switch, which supports PoE+. Please be aware, the CEN-SW-POE-5 5-port switch does NOT support PoE+ and cannot be used to power the system.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTabletop_Conference_System_CCS-UC-1
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeAll-In-One Meeting Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.11
    • Breite (Inches)8.92
    • Tiefe (Inches)12.74
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit